NSHTÖU černá 5 G 2,5 mm²
Obj. č. 26011
- navíjecí
- odolnost olejům
Detaily položky NSHTÖU černá 5 G 2,5 mm²
- Obj. č.
- 26011
- označení výrobku
- NSHTÖU černá 5 G 2,5 mm²
- AWG (cca)
- 14
- vnější Ø mm (cca)
- 15,9 - 18,8
- Hmotnost Cu na km
- 120,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 465,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892170652
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data NSHTÖU černá 5 G 2,5 mm²
navíjecí ovládací a připojovací kabely podle DIN VDE 0250-814 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -25°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 600/1000 V |
max. přípustné provozní napětí | střídavý proud (AC) vodič/země 700 V 3- fázový střídací proud (AC) žíla/žíla 1200 V stejnosměrný proud (DC) vodič/země 900 V stejnosměrný proud (DC) vodič/vodič 1800 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2500 V |
namáhání v tahu | během instalace a provozu, 15 N/mm² |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení ≤ 20 mm: 5x vnější-ø > 20 mm: 6x vnější-ø |
Detaily NSHTÖU černá 5 G 2,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Měděný vodič pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: guma podle DIN VDE 0207-20 (typ směsi 3GI3)
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-308,
- 3 - 5 žilový: barevné
- 7 - 50 žilový: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- textilní obvaz
-
- vnitřní plášť: guma
-
- antitorzní ochranná vrstva
-
- vnější plášť: guma podle DIN VDE 0207-21 (typ směsi 5GM3)
-
- barva pláště: černá
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, ozónu, rozpouštědla, benzín, kyseliny, chemikálie, tuky
-
- odolný proti oděru
-
- pro venkovní použití
-
- provozní parametry pro provoz bubnu
- zrychlení (max.): 0.4 m/s²
- rychlost (max.): 120 m/min
-
- pro horizontální provoz bubnu
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- pro použití v provozu s navíjením:
- 1) je nutné dodržovat montážní návod
- 2) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro navíjecí kabely
Použití
-
- Kabely pro navíjení na bubny se používají pro vysoká mechanická namáhání, především pro aplikace s častým navíjením a odvíjením z bubnu za současného namáhání tahem a zkrutem, např. pro stavební stroje a pro dopravní, zvedací a jeřábová zařízení. Používají se jako robustní přívodní kabely, vhodné do každého počasí, a to i ve velice drsných podmínkách použití, v hornictví a u pohyblivých transportních zařízení a trakčních motorů. Vhodné pro instalaci v suchých, vlhkých a mokrých místnostech i venku.