NHXMH-J šedá 4 G 35 rm mm²
Obj. č. 53365
- bezhalogenový instalační kabel
- s vylepšenými vlastnostmi v případě požáru
Detaily položky NHXMH-J šedá 4 G 35 rm mm²
- Obj. č.
- 53365
- označení výrobku
- NHXMH-J šedá 4 G 35 rm mm²
- AWG (cca)
- 2
- vnější Ø mm (cca)
- 24,9 - 30,0
- Hmotnost Cu na km
- 1344,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 1930,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- CPR třída
- B2ca, Dca, Eca
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892260612
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data NHXMH-J šedá 4 G 35 rm mm²
instalační kabel podle DIN VDE 0250-214 | |
Teplotní rozsah | při pevném uložení -30°C až +70°C při instalaci +5°C až +70°C |
povolená provozní teplota vodiče | +70°C |
teplota při zkratu na vodiči | +250°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 300/500 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V |
Minimální poloměr ohybu | při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily NHXMH-J šedá 4 G 35 rm mm²
Konstrukce kabelu
-
- Měděný vodič holé, 1,5 - 10 mm²: jednovodičový podle DIN VDE 0295 třída1 / IEC 60228 třída1; 16 - 35 mm²: splétané podle DIN VDE 0295 třída2 / IEC 60228 třída2
-
- izolace žil: XLPE
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-308,
- 1 žilový: zelená-žlutá nebo černá
- 2 - 5 žilový: barevné
- 7 žilový: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- G = s ochranným vodičem GN-YE,
- x = bez ochranného vodiče
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- Obal jádra (výplňová směs) vícežilových kabelů
-
- vnější plášť: bezhalogenovpolymer podle DIN VDE 0207-24 (typ směsi HM2)
-
- barva pláště: šedá (RAL 7035)
Vlastnosti
-
- odolný proti: ozónu
-
- bezhalogenový
-
- odolný proti plameni
-
- snížené šíření požáru, nízká tvorba kouře
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- odolný vůči ozónu podle DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- re = kulatý, pevný vodič
- rm = kulatý, lankový vodič
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Bezhalogenové instalační kabely se zlepšenými vlastnostmi v případě požáru se používají pro aplikace, kde je třeba zabránit ohrožení lidského života a poškození majetku v případě požáru, např. v průmyslových zařízeních, městských zařízeních, hotelech, letištích, stanicích metra, nádražích, nemocnicích, obchodních domech, bankách, školách, divadlech, kinech, výškových budovách, řídících střediscích, atd. Vhodné pro instalaci v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí ; pro instalaci nad, na, v a pod omítku, jakož i do zděných stěn a do betonu, nikoli však k přímému uložení do vibrovaného, hutněného nebo dusaného betonu. Vhodné pro venkovní instalaci, pokud je kabel chráněn před přímým slunečním zářením.