NHXMH-J šedá 3 G 6 re mm² Obj. č. 53353
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UKCA certifikát
  • bezhalogenový instalační kabel
  • s vylepšenými vlastnostmi v případě požáru

Detaily položky

Obj. č.
53353
označení výrobku
NHXMH-J šedá 3 G 6 re mm²
AWG (cca)
10
vnější Ø mm (cca)
11,5 - 13,9
Hmotnost Cu na km
173,0
Hmotnost kg/km (cca)
323,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
CPR třída
B2ca, Dca, Eca
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892260490
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

instalační kabel podle DIN VDE 0250-214
Teplotní rozsah při pevném uložení -30°C až +70°C
při instalaci +5°C až +70°C
povolená provozní teplota vodiče +70°C
teplota při zkratu na vodiči +250°C
Jmenovité napětí AC U0/U 300/500 V
Zkušební napětí žíla/žíla 2000 V
Minimální poloměr ohybu při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Měděný vodič holé, 1,5 - 10 mm²: jednovodičový podle DIN VDE 0295 třída1 / IEC 60228 třída1; 16 - 35 mm²: splétané podle DIN VDE 0295 třída2 / IEC 60228 třída2
      • izolace žil: XLPE
      • značení žil podle DIN VDE 0293-308,
      • 1 žilový: zelená-žlutá nebo černá
      • 2 - 5 žilový: barevné
      • 7 žilový: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • G = s ochranným vodičem GN-YE,
      • x = bez ochranného vodiče
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • Obal jádra (výplňová směs) vícežilových kabelů
      • vnější plášť: bezhalogenovpolymer podle DIN VDE 0207-24 (typ směsi HM2)
      • barva pláště: šedá (RAL 7035)

Vlastnosti

      • odolný proti: ozónu
      • bezhalogenový
      • odolný proti plameni
      • snížené šíření požáru, nízká tvorba kouře

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • odolný vůči ozónu podle DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • re = kulatý, pevný vodič
      • rm = kulatý, lankový vodič
      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Bezhalogenové instalační kabely se zlepšenými vlastnostmi v případě požáru se používají pro aplikace, kde je třeba zabránit ohrožení lidského života a poškození majetku v případě požáru, např. v průmyslových zařízeních, městských zařízeních, hotelech, letištích, stanicích metra, nádražích, nemocnicích, obchodních domech, bankách, školách, divadlech, kinech, výškových budovách, řídících střediscích, atd. Vhodné pro instalaci v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí ; pro instalaci nad, na, v a pod omítku, jakož i do zděných stěn a do betonu, nikoli však k přímému uložení do vibrovaného, hutněného nebo dusaného betonu. Vhodné pro venkovní instalaci, pokud je kabel chráněn před přímým slunečním zářením.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible