N2XSY 6/10 kV červená 1 x 630 rm / 35 mm²

N2XSY 6/10 kV červená 1 x 630 rm / 35 mm² Obj. č. 33099
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • VDE certifikát
  • Měděný vodič
  • izolováno XLPE
  • PVC plášť
  • 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

Detaily položky

Obj. č.
33099
označení výrobku
N2XSY 6/10 kV červená 1 x 630 rm / 35 mm²
AWG (cca)
1250 kcmil
vnější Ø mm (cca)
44,0 - 49,0
Hmotnost Cu na km
6442,0
Hmotnost kg/km (cca)
7180,0
Báze mědi EUR / 100kg
0
CPR třída
Eca
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892276637
číslo celního sazebníku
85446010

Technická data

kabel středního napětí podle DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, IEC 60502
Teplotní rozsah při instalaci -5°C
povolená provozní teplota vodiče +90°C
teplota při zkratu na vodiči +250°C (doba trvání zkratu max. 5 s)
Jmenovité napětí viz datový list
Provozní napětí viz datový list
Zkušební napětí viz datový list
Minimální poloměr ohybu 15x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Měděný vodič holé, splétané podle DIN VDE 0295 třída2 / IEC 60228 třída2
      • vnitřní vodivá vrstva
      • izolace žil: XLPE podle HD 620 S2 (typ směsi DIX8)
      • vnější vodivá vrstva
      • vodivý obal
      • stínění: oplet z měděných drátů s jednou nebo dvěma příčnými spirálami
      • páskování
      • vnější plášť: PVC podle HD 620 S2 (typ směsi DMV6)
      • barva pláště: červená

Vlastnosti

      • přímé uložení do země
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Poznámky

      • rm = kulatý, lankový vodič
      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • pro maximální provozní spolehlivost jsou izolace žíly a vnější vodivá vrstva současně stlačovány a svařovány k sobě. Doporučuje se použít odizolovací nástroj při instalaci.
      • Obj. č. 32405, 32407, 32409, 32419, 32421, 32423: schváleno speciálně pro přímou pokládku do země

Použití

      • Ve vnitřních prostorech a v kabelových kanálech, do venkovního prostředí při chráněné pokládce, do země a do vody a také na kabelových lávkách u průmyslových zařízení, v rozvodnách a elektrárnách. Díky dobrým vlastnostem pokládky lze tento snadno pokládat i v obtížných liniových vedeních. Vnitřní vodivá vrstva mezi vodičem a izolací XLPE a pevně spojená vnější vodivá vrstva na izolaci XLPE zajišťují vysokou provozní bezpečnost bez částečných výbojů.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible