MULTISPEED®-TRONIC-PUR černý 12 x 0,34 mm² Obj. č. 24580
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • EAC certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • robustní
  • vhodné pro vlečné řetězy
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • PUR kabel vlečného řetězu
  • pro extrémní mechanické namáhání
  • odolnost olejům
  • odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
  • vysoce odolný proti oděru

Detaily položky

Obj. č.
24580
označení výrobku
MULTISPEED®-TRONIC-PUR černý 12 x 0,34 mm²
AWG (cca)
22
vnější Ø mm (cca)
7,9
Hmotnost Cu na km
40,8
Hmotnost kg/km (cca)
127,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892134678
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PUR kabel vlečného řetězu podle UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -30°C až +80°C
při pevném uložení -40°C až +80°C
Jmenovité napětí UL (AWM) AC 300 V
Zkušební napětí žíla/žíla 3000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné, Unilay s krátkými délkami pokládky
      • izolace žil: speciální-PP
      • značení žil podle DIN 47100, barevné
      • x = bez ochranného vodiče
      • opletení:
      • 2 - 5 žilový: žíly stočeny do jedné vrstvy v polohách s optimálními, krátkými délkami zkrutu
      • 7 - 25 žilový: žíly stočeny do svazků s optimálními, krátkými délkami zkrutu; svazky stočeny kolem výplně
      • vnější plášť: speciální celo-polyuretan podle DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (typ směsi TMPU), extrudovaná výplň
      • barva pláště: černý (RAL 9004)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda
      • převážně odolný vůči: chemikálie
      • vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
      • pro venkovní použití
      • vhodný pro vlečné řetězy
      • vysoce odolný proti proměnlivému ohybu
      • bezhalogenový
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
      • odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • pro použití v systémech zásobování energií:
      • 1) je nutné dodržovat montážní návod
      • 2) další parametry aplikace naleznete ve výběrových tabulkách
      • 3) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií

Použití

      • Tento kabel s aprobací UL/CSA se používá tam, kde jsou na kabel kladeny extrémní požadavky. Vybrané materiály a technika lanění dovolují jeho trvalé používání jako vysoce ohebného kabelu pro vlečné řetězy při dlouhých pojezdových dráhách a vysokých i nízkých rychlostech pojíždění, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, a i ve venkovním prostředí. Tyto speciální robustní a oděru odolné ovládací kabely se používají také tam, kde se vyskytují problémy při namáhání trvalým ohýbáním, jako např. ve vlečných řetězech, u průmyslových robotů, výrobních linek, automatizačních systémů a u trvale se pohybujících částí stroje při trvalém nasazení ve vícesměnném provozu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible