MULTISPEED®-TRONIC-C-PUR černý 5 x 0,25 mm²
Obj. č. 24617
Detaily položky MULTISPEED®-TRONIC-C-PUR černý 5 x 0,25 mm²
- Obj. č.
- 24617
- označení výrobku
- MULTISPEED®-TRONIC-C-PUR černý 5 x 0,25 mm²
- AWG (cca)
- 24
- vnější Ø mm (cca)
- 6,2
- Hmotnost Cu na km
- 26,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 68,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 305, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892144578
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data MULTISPEED®-TRONIC-C-PUR černý 5 x 0,25 mm²
PUR kabel vlečného řetězu podle UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -30°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C |
Jmenovité napětí | UL (AWM) AC 300 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 3000 V |
Vazební odpor | při 30 MHz, cca 250 Ohm/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily MULTISPEED®-TRONIC-C-PUR černý 5 x 0,25 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné, Unilay s krátkými délkami pokládky
-
- izolace žil: speciální-PP
-
- značení žil podle DIN 47100, barevné
-
- x = bez ochranného vodiče
-
- opletení:
- 2 - 5 žilový: žíly stočeny do jedné vrstvy v polohách s optimálními, krátkými délkami zkrutu
- 7 - 25 žilový: žíly stočeny do svazků s optimálními, krátkými délkami zkrutu; svazky stočeny kolem výplně
-
- vnitřní plášť: TPE, extrudovaná výplň
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- vnější plášť: speciální celo-polyuretan podle DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (typ směsi TMPU)
-
- barva pláště: černý (RAL 9004)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda
-
- převážně odolný vůči: chemikálie
-
- vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
-
- pro venkovní použití
-
- vhodný pro vlečné řetězy
-
- vysoce odolný proti proměnlivému ohybu
-
- bezhalogenový
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- pro použití v systémech zásobování energií:
- 1) je nutné dodržovat montážní návod
- 2) další parametry aplikace naleznete ve výběrových tabulkách
- 3) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií
Použití
-
- Pro nepřetržitý provoz ve vlečných řetězech s dlouhými dráhami pojezdu a vysokými i nízkými rychlostmi pohybu; pro instalaci v suchých, vlhkých a mokrých místnostech i venku. Tento kabel vlečného řetězu je obzvláště robustní a odolný proti oděru a používá se tam, kde jsou kladeny nejvyšší požadavky na flexibilitu a odolnost. Jako stíněný kabel umožňuje přenos dat a signálů bez rušení v aplikacích měřicí a řídicí techniky. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo stínícího opletení na obou koncích kabelu.