MULTISPEED®-600-C-PUR-J černá 1 G 185 mm² Obj. č. 25911
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • robustní
  • vhodné pro vlečné řetězy
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • pro extrémní mechanické namáhání
  • doporučený typ pro EMC

Detaily položky

Obj. č.
25911
označení výrobku
MULTISPEED®-600-C-PUR-J černá 1 G 185 mm²
AWG (cca)
350 kcmil
vnější Ø mm (cca)
26,7
Hmotnost Cu na km
1911,0
Hmotnost kg/km (cca)
2021,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892141287
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PUR jednožilový kabel podle UL-Std. 758 (AWM) Style 10553, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, v souladu s DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -30°C až +80°C
při pevném uložení -40°C až +80°C
Jmenovité napětí VDE AC U0/U 600/1000 V
UL (AWM) AC 1000 V
Zkušební napětí 3000 V
Vazební odpor při 30 MHz, cca 250 Ohm/km
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 5x Vnější Ø
při pevném uložení 3x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, extra jemně splétané podle DIN VDE 0295 třída6 / IEC 60228 třída6
      • izolace žil: PP
      • značení žil: viz datový list
      • G = s ochranným vodičem GN-YE,
      • x = bez ochranného vodiče
      • stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
      • fleecový obal
      • vnější plášť: speciální celo-polyuretan v souladu s DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (typ směsi TMPU)
      • barva pláště: černá (RAL 9005)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda
      • vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
      • pro venkovní použití
      • vhodný pro vlečné řetězy
      • bezhalogenový
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle UL VW-1, CSA FT1
      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
      • odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • pro použití v systémech zásobování energií:
      • 1) je nutné dodržovat montážní návod
      • 2) další parametry aplikace naleznete ve výběrových tabulkách
      • 3) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií

Použití

      • Tento speciální kabel vlečného řetězu umožňuje rozšířené použití s ​​extrémními požadavky, s volným pohybem, bez tahového namáhání nebo nucených pohybů. Vhodné pro instalaci v dlouhých pojezdových drahách a při vysokých rychlostech v suchém, vlhkém a mokrém prostředí i pro venkovní použití. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo stínícího opletení na obou koncích vodiče.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible