MULTISPEED®-600-C-PUR-J černá 1 G 25 mm²
Obj. č. 25904
- pro extrémní mechanické namáhání
- doporučený typ pro EMC
Detaily položky MULTISPEED®-600-C-PUR-J černá 1 G 25 mm²
- Obj. č.
- 25904
- označení výrobku
- MULTISPEED®-600-C-PUR-J černá 1 G 25 mm²
- AWG (cca)
- 4
- vnější Ø mm (cca)
- 11,7
- Hmotnost Cu na km
- 282,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 342,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892141218
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data MULTISPEED®-600-C-PUR-J černá 1 G 25 mm²
PUR jednožilový kabel podle UL-Std. 758 (AWM) Style 10553, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, v souladu s DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -30°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C |
Jmenovité napětí | VDE AC U0/U 600/1000 V UL (AWM) AC 1000 V |
Zkušební napětí | 3000 V |
Vazební odpor | při 30 MHz, cca 250 Ohm/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 5x Vnější Ø při pevném uložení 3x Vnější Ø |
Detaily MULTISPEED®-600-C-PUR-J černá 1 G 25 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, extra jemně splétané podle DIN VDE 0295 třída6 / IEC 60228 třída6
-
- izolace žil: PP
-
- značení žil: viz datový list
-
- G = s ochranným vodičem GN-YE,
- x = bez ochranného vodiče
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- fleecový obal
-
- vnější plášť: speciální celo-polyuretan v souladu s DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (typ směsi TMPU)
-
- barva pláště: černá (RAL 9005)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda
-
- vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
-
- pro venkovní použití
-
- vhodný pro vlečné řetězy
-
- bezhalogenový
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle UL VW-1, CSA FT1
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- pro použití v systémech zásobování energií:
- 1) je nutné dodržovat montážní návod
- 2) další parametry aplikace naleznete ve výběrových tabulkách
- 3) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií
Použití
-
- Tento speciální kabel vlečného řetězu umožňuje rozšířené použití s extrémními požadavky, s volným pohybem, bez tahového namáhání nebo nucených pohybů. Vhodné pro instalaci v dlouhých pojezdových drahách a při vysokých rychlostech v suchém, vlhkém a mokrém prostředí i pro venkovní použití. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo stínícího opletení na obou koncích vodiče.