MULTISPEED® 500-PVC černá 18 G 2,5 mm² Obj. č. 24084
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • UV-odolné
  • vhodné pro vlečné řetězy
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • odolné vůči olejům a UV
  • pro venkovní použití
  • pro použití ve vlečných řetězech v nepřetržitém pohybu

Detaily položky

Obj. č.
24084
označení výrobku
MULTISPEED® 500-PVC černá 18 G 2,5 mm²
AWG (cca)
14
vnější Ø mm (cca)
21,8
Hmotnost Cu na km
432,0
Hmotnost kg/km (cca)
754,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892125683
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC kabel vlečného řetězu v souladu s DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -15°C až +80°C
při pevném uložení -30°C až +80°C
Jmenovité napětí AC U0/U 300/500 V
Zkušební napětí žíla/žíla 3000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné, Unilay s krátkými délkami pokládky
      • izolace žil: speciální-PP
      • značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = s ochranným vodičem GN-YE,
      • x = bez ochranného vodiče
      • opletení:
      • 2 - 5 žilový: žíly stočeny do jedné vrstvy v polohách s optimálními, krátkými délkami zkrutu
      • 7 - 42 žilový: žíly stočeny do svazků s optimálními, krátkými délkami zkrutu; svazky stočeny kolem výplně
      • vnější plášť: speciální-PVC, extrudovaná výplň
      • barva pláště: černá (RAL 9005)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , ozónu
      • převážně odolný vůči: chemikálie
      • nízká přilnavost
      • pro venkovní použití
      • vhodný pro vlečné řetězy
      • vysoce odolný proti proměnlivému ohybu
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • pro použití v systémech zásobování energií:
      • 1) je nutné dodržovat montážní návod
      • 2) další parametry aplikace naleznete ve výběrových tabulkách
      • 3) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií

Použití

      • HELUKABEL® MULTISPEED® 500-PVC se používá tam, kde jsou na kabel kladeny extrémní požadavky. Integrované materiály a techniky stáčení umožňují nepřetržité použití coby vysoce flexibilní kabely vlečných řetězů s možností dlouhé přepravní vzdálenosti při vysokých nebo nízkých rychlostech. Pro instalaci v suchých a vlhkých místnostech, stejně jako venku s volným pohybem, bez tahového namáhání a bez možností nuceného řízení pohybu. Vhodné pro časté namáhání zvedáním a ohybem při konstrukci strojů a nástrojů.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible