MULTISPEED® 500-C-TPE blue 12 G 1,5 mm² Obj. č. 24265
  • EAC certifikát
  • Certifikát IPA pro čisté prostory
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • robustní
  • vhodné pro vlečné řetězy
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
24265
Item description
MULTISPEED® 500-C-TPE blue 12 G 1,5 mm²
Outer Ø mm (approx.)
17.4
Cu factor per km
240.0
Weight kg/km (approx.)
490.0
Copper base in EUR / 100 kg
150
Metres per Packaging Unit
500, 1000
Cut-to-length service available
yes
EAN / GTIN
4060892142543
Customs tariff number
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible