MULTISPEED® 500-C-PVC černá 18 G 1,5 mm²
Obj. č. 24115
- odolné vůči olejům a UV
- pro venkovní použití
- s vnitřním pláštěm z PVC
- doporučený typ pro EMC
- pro použití ve vlečných řetězech v nepřetržitém pohybu
Detaily položky MULTISPEED® 500-C-PVC černá 18 G 1,5 mm²
- Obj. č.
- 24115
- označení výrobku
- MULTISPEED® 500-C-PVC černá 18 G 1,5 mm²
- AWG (cca)
- 16
- vnější Ø mm (cca)
- 21,3
- Hmotnost Cu na km
- 355,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 709,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892129520
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data MULTISPEED® 500-C-PVC černá 18 G 1,5 mm²
PVC kabel vlečného řetězu v souladu s DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -15°C až +80°C při pevném uložení -30°C až +80°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 300/500 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 3000 V |
Vazební odpor | při 30 MHz, cca 250 Ohm/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily MULTISPEED® 500-C-PVC černá 18 G 1,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné, Unilay s krátkými délkami pokládky
-
- izolace žil: speciální-PP
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = s ochranným vodičem GN-YE,
- x = bez ochranného vodiče
-
- opletení:
- 2 - 5 žilový: žíly stočeny do jedné vrstvy v polohách s optimálními, krátkými délkami zkrutu
- 7 - 25 žilový: žíly stočeny do svazků s optimálními, krátkými délkami zkrutu; svazky stočeny kolem výplně
-
- vnitřní plášť: PVC, typ směsi YM2, extrudovaná výplň, černá
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- vnější plášť: speciální-PVC
-
- barva pláště: černá (RAL 9005)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření , ozónu
-
- převážně odolný vůči: chemikálie
-
- nízká přilnavost
-
- pro venkovní použití
-
- vhodný pro vlečné řetězy
-
- vysoce odolný proti proměnlivému ohybu
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- pro použití v systémech zásobování energií:
- 1) je nutné dodržovat montážní návod
- 2) další parametry aplikace naleznete ve výběrových tabulkách
- 3) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií
Použití
-
- HELUKABEL® MULTISPEED® 500-C-PVC se používá tam, kde jsou na kabel kladeny extrémní požadavky. Integrované materiály a techniky stáčení umožňují nepřetržité použití coby vysoce flexibilní kabely vlečných řetězů s možností dlouhé cestovní vzdálenosti při vysokých nebo nízkých rychlostech. Pro instalaci v suchých a vlhkých místnostech, stejně jako venku s volným pohybem, bez tahového namáhání a bez možností nuceného řízení pohybu. Vhodné pro časté namáhání zvedáním a ohybem při konstrukci strojů a nástrojů. Tyto měděné stíněné kabely jsou ideální pro přenos dat a signálů bez rušení pro měřicí a regulační techniku. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo stínícího opletení na obou koncích kabelu.