MULTIFLEX 600 černá 12 G 20 AWG Obj. č. 62507
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • EAC certifikát
  • UV-odolné
  • vhodné pro vlečné řetězy
  • Délkové značení ve stopách
  • UKCA certifikát
  • Oil Res I/II
  • otevřená pokládka: TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79

Detaily položky

Obj. č.
62507
označení výrobku
MULTIFLEX 600 černá 12 G 20 AWG
Jmenovitý průřez mm² (cca)
0,52
vnější Ø mm (cca)
11,2
Hmotnost Cu na km
58,3
Hmotnost kg/km (cca)
165,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892127649
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC ovládací a připojovací kabel podle UL-Std. 1063 (MTW), CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, 20 AWG - 12 AWG: UL-Std. 2250 (ITC-ER), UL-Std. 13 (PLTC-ER), 18 AWG - 2 AWG: UL-Std. 1277 (TC-ER), UL-Std. 2277 (WTTC), UL-Std. 1690 (DP-1), CSA-Std. C22.2 č. 230 & 239 - c(UL) CIC-TC
Teplotní rozsah při flexibilním uložení +5°C až +50°C
při pevném uložení -40°C až +105°C
UL (TC) až +90°C
Jmenovité napětí UL (TC) AC 600 V
UL (WTTC) AC 1000 V
UL (MTW) AC 600 V
CIC-TC AC 600 V
Zkušební napětí žíla/žíla 6000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle ASTM B174 třída M, AWG velikosti
      • izolace žil: speciální-PVC, s transparentním nylonovým pláštěm
      • značení žil: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
      • x = bez ochranného vodiče
      • Žíly ve vrstvách stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • fleecový obal
      • vnější plášť: speciální-PVC
      • barva pláště: černá (RAL 9005)
      • značení délky: ve stopách

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření (SUN RES)
      • pro venkovní použití
      • přímá pokládka do země (DIR BUR)
      • vhodný pro vlečné řetězy
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný olejům podle UL Std 1277 Tab. 12.2, Oil Res I / Oil Res II
      • nárazová zkouška (-ER) podle UL Std. 1277 č. 23
      • Test drcením (-ER) podle UL Std. 1277 č. 24
      • přímá pokládka do země (DIR BUR) podle UL Std. 1277 č. 5 (izolace mokrých míst), č. 19 (test drcením)
      • požární test ve vertikálním žlabu (FT4) podle UL Std. 1277 č. 15 / UL Std. 1685
      • certifikace a schválení:
      • EAC
      • ECOLAB®
      • Výrobek s ochranným vodičem (GN-GE): do výbušného prostředí - třída1 Div. 2 podle NEC čl. 501

Poznámky

      • konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační
      • pro použití v systémech zásobování energií:
      • 1) je nutné dodržovat montážní návod
      • 2) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií

Použití

      • HELUKABEL® MULTIFLEX 600 je vysoce flexibilní ovládací kabel, odolný vůči olejům. Zvláštní kombinace TC-ER, PLTC-ER a ITC-ER umožňuje použití v podobě připojovacího kabelu pro průmyslové stroje a zařízení podle NFPA 79. Kabel je schválený pro otevřenou nechráněnou instalaci v kabelových lávkách ke stroji. Vynikající odolnost proti olejům (OIL RES I & II) zajišťuje dlouhou životnost u průmyslových aplikací v suchém, vlhkém a mokrém prostředí. Doporučené oblasti použití: výrobní linky, stáčecí zařízení, výroba strojů, rozvaděče, dopravníkové systémy, balící stroje, automobilový průmysl.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible