MULTIFLEX 512®-C-PUR šedá 12 G 0,75 mm² Obj. č. 22587
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • Certifikát IPA pro čisté prostory
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • robustní
  • vhodné pro vlečné řetězy
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • odolné vůči olejům a UV
  • odolný proti oděru, vrubům a opotřebení
  • doporučený typ pro EMC
  • pro použití ve vlečných řetězech v nepřetržitém pohybu

Detaily položky

Obj. č.
22587
označení výrobku
MULTIFLEX 512®-C-PUR šedá 12 G 0,75 mm²
AWG (cca)
19
vnější Ø mm (cca)
15
Hmotnost Cu na km
140,0
Hmotnost kg/km (cca)
308,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892136474
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PUR kabel vlečného řetězu v souladu s DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -30°C až +80°C
při pevném uložení -40°C až +80°C
Jmenovité napětí AC U0/U 300/500 V
Zkušební napětí žíla/žíla 3000 V
Vazební odpor při 30 MHz, cca 250 Ohm/km
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, extra jemně splétané podle DIN VDE 0295 třída6 / IEC 60228 třída6
      • izolace žil: speciální-PP
      • značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
      • x = bez ochranného vodiče
      • Žíly ve vrstvách stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • fleecový obal okolo každé vrstvy opletu, from 4 mm² bez obalení fleecem
      • vnitřní plášť: TPE
      • fleecový obal
      • stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
      • fleecový obal
      • vnější plášť: speciální celo-polyuretan podle DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (typ směsi TMPU)
      • barva pláště: šedá (RAL 7001)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda
      • vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
      • pro venkovní použití
      • vhodný pro vlečné řetězy
      • bezhalogenový
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
      • odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
      • zkouška střídavým ohybem: zkoušeno na cca 10 mil. Cyklů
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • do objednávky prosím uveďte "kvalifikovaný pro čistý prostor".
      • pro použití v systémech zásobování energií:
      • 1) je nutné dodržovat montážní návod
      • 2) další parametry aplikace naleznete ve výběrových tabulkách
      • 3) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií

Použití

      • Tyto speciálně stíněné kabely do vlečných řetězů nabízejí možnosti použití v oblastech, kde vnější vysokofrekvenční vlivy ruší přenosy impulsů. Používají se pro trvale flexibilní aplikace ve výrobě strojů a nástrojů, v robotice a na trvale se pohybujících částech strojů pro nepřetržité nasazení ve vícesměnných provozech. Díky volnému pohybu, bez tahového namáhání a bez možností nuceného řízení pohybu prokázaly tyto kabely svůj spolehlivý výkon v aplikacích vlečných řetězů. Tento vysoce flexibilní kabel s kluznou PP izolací jádra a vnějším pláštěm PUR s nízkou přilnavostí odolným proti proříznutí zaručuje optimální životnost a velmi vysokou ekonomickou účinnost. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible