MEGAFLEX® 500 šedá 7 G 1 mm²
Obj. č. 13399
- odolnost olejům
- vysoce ohnivzdorný
Detaily položky MEGAFLEX® 500 šedá 7 G 1 mm²
- Obj. č.
- 13399
- označení výrobku
- MEGAFLEX® 500 šedá 7 G 1 mm²
- AWG (cca)
- 18
- vnější Ø mm (cca)
- 8,6
- Hmotnost Cu na km
- 67,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 151,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892050435
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data MEGAFLEX® 500 šedá 7 G 1 mm²
ovládací a připojovací kabel podle UL-Std. 758 (AWM) Style 20939, v souladu s DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -30°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 300/500 V UL (AWM) AC 600 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 3000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 10x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily MEGAFLEX® 500 šedá 7 G 1 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: bezhalogenovpolymer
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
- x = bez ochranného vodiče
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnější plášť: bezhalogenovpolymer
-
- barva pláště: šedá (RAL 7001)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, tuky
-
- odolný proti oděru, odolný proti opotřebení
-
- pro venkovní použití
-
- flexibilní
-
- bezhalogenový
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- toxicita požárních plynů podle NF X 70-100
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
-
- požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- odolný vůči ozónu podle DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
-
- odolný proti hydrolýze podle DIN VDE 0349-1 / DIN EN 61234-1 / IEC 61234-1
-
- zkouška střídavým ohybem podle DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Pro pevnou instalaci nebo flexibilní aplikace s neopakujícím se volným pohybem, bez nuceného řízení pohybu a bez namáhání v tahu; pro velké mechanické zatížení v suchých, vlhkých a mokrých místnostech i venku. Může být použit jako propojovací a ovládací kabel při stavbě strojů a zařízení, v technologii HVAC, skladovací a manipulační technice, stavbě lodí, v sektoru obnovitelných zdrojů energie, jako je stavba větrných turbín.