MEGAFLEX® 500-C šedá 8 G 0,75 mm² Obj. č. 13525
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • EAC certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • robustní
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • odolnost olejům
  • vysoce ohnivzdorný
  • doporučený typ pro EMC

Detaily položky

Obj. č.
13525
označení výrobku
MEGAFLEX® 500-C šedá 8 G 0,75 mm²
AWG (cca)
19
vnější Ø mm (cca)
9,5
Hmotnost Cu na km
110,0
Hmotnost kg/km (cca)
145,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892056468
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

ovládací a připojovací kabel podle UL-Std. 758 (AWM) Style 20939, v souladu s DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -30°C až +80°C
při pevném uložení -40°C až +80°C
Jmenovité napětí AC U0/U 300/500 V
UL (AWM) AC 600 V
Zkušební napětí žíla/žíla 3000 V
Vazební odpor při 30 MHz, cca 250 Ohm/km
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 10x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: bezhalogenovpolymer
      • značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
      • x = bez ochranného vodiče
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • ovinutí fólií
      • stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
      • vnější plášť: bezhalogenovpolymer
      • barva pláště: šedá (RAL 7001)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, tuky
      • odolný proti oděru, odolný proti opotřebení
      • pro venkovní použití
      • flexibilní
      • bezhalogenový
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • toxicita požárních plynů podle NF X 70-100
      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
      • požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • odolný vůči ozónu podle DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
      • odolný proti hydrolýze podle DIN VDE 0349-1 / DIN EN 61234-1 / IEC 61234-1
      • zkouška střídavým ohybem podle DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Pro pevnou instalaci nebo flexibilní aplikace s neopakujícím se volným pohybem, bez nuceného řízení pohybu a bez namáhání v tahu; pro velké mechanické zatížení v suchých, vlhkých a mokrých místnostech i venku. Může být použit jako propojovací a ovládací kabel při stavbě strojů a zařízení, v technologii HVAC, skladovací a manipulační technice, stavbě lodí, v sektoru obnovitelných zdrojů energie, jako je stavba větrných turbín. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme oboustranný velkoplošný kruhový kontakt kolem měděného opletení na obou koncích kabelu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible