LifYCY šedá 8 x 2 x 0,2 mm²

LifYCY šedá 8 x 2 x 0,2 mm² Obj. č. 15993
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • barevný kód DIN 47100
  • doporučený typ pro EMC
  • velmi flexibilní při manipulaci a instalaci

Detaily položky

Obj. č.
15993
označení výrobku
LifYCY šedá 8 x 2 x 0,2 mm²
AWG (cca)
25
vnější Ø mm (cca)
9,4
Hmotnost Cu na km
72,0
Hmotnost kg/km (cca)
130,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892090615
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC datový kabel v souladu s DIN VDE 0812
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +70°C
při pevném uložení -40°C až +70°C
Špičkové provozní napětí 350 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 1200 V
Průrazné napětí 2400 V
Vazební odpor při 30 MHz, cca 250 Ohm/km
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 10x Vnější Ø
při pevném uložení 5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, extra jemně laněný, průměr drátu: 0.05 mm
      • izolace žil: PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI2)
      • značení žil podle DIN 47100 (párové splétání), barevné
      • x = bez ochranného vodiče
      • Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu, páry splétané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
      • ovinutí fólií
      • stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
      • vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM2)
      • barva pláště: šedá (RAL 7032)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • převážně odolný vůči: olejům,
      • detaily viz "Technické informace"
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Tento kabel se používá jako připojovací a propojovací kabel pro účely přenosu signálů, měření, ovládání a telekomunikace. Např. u vyzváněcích zařízení, duplexních telefonních zařízení, vážních zařízení, kancelářských strojů, počítačových a sdělovacích zařízení atd. Umožňuje extrémně flexibilní manipulaci a pokládku. Díky stočeným párům se uvnitř kabelu snižují elektrické nerovnováhy a jsou účinně potlačeny přeslechy. Pocínované měděné stínící opletení slouží jako ochrana proti vnějším vysokofrekvenčním vlivům (kapacitní vazba). Kabel lze použít pro pevnou instalaci a flexibilní aplikace zahrnující střední mechanické namáhání s volným pohybem, bez namáhání tahem a bez nuceného řízení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých místnostech. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible