LifY modrá 1 x 50 mm² Obj. č. 15130
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • UKCA certifikát
  • PVC jednožilový vodič
  • extra jemně splétané
  • vysoce flexibilní

Detaily položky

Obj. č.
15130
označení výrobku
LifY modrá 1 x 50 mm²
barva žil
modrá
AWG (cca)
1
vnější Ø mm (cca)
14,7
Hmotnost Cu na km
480,0
Hmotnost kg/km (cca)
521,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
500
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892204098
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC jednožilový vodič v souladu s DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -15°C až +80°C
Jmenovité napětí 0,5 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V
1,5 - 70 mm²: AC U0/U 450/750 V
Špičkové provozní napětí 0,1 - 0,25 mm²: 300 V
(ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí 0,1 - 0,25 mm²: 2000 V
0,5 - 1 mm²: 2500 V
1,5 - 70 mm²: 3000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 8x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, extra jemně splétané
      • izolace žil: PVC
      • značení žil: viz datový list

Vlastnosti

      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Vysoce flexibilní jednožilový kabel pro připojení v konstrukci rozvaděčů, měřicích sestav v laboratořích, inženýrských a technických školeních, jakož i dalších aplikacích, které vyžadují zvýšené ohybové vlastnosti.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible