LifY modrá 1 x 10 mm²
Obj. č. 15118
- PVC jednožilový vodič
- extra jemně splétané
- vysoce flexibilní
Detaily položky LifY modrá 1 x 10 mm²
- Obj. č.
- 15118
- označení výrobku
- LifY modrá 1 x 10 mm²
- barva žil
- modrá
- AWG (cca)
- 8
- vnější Ø mm (cca)
- 7,3
- Hmotnost Cu na km
- 100,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 130,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892203978
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data LifY modrá 1 x 10 mm²
PVC jednožilový vodič v souladu s DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -15°C až +80°C |
Jmenovité napětí | 0,5 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1,5 - 70 mm²: AC U0/U 450/750 V |
Špičkové provozní napětí | 0,1 - 0,25 mm²: 300 V (ne pro silnoproudé instalace) |
Zkušební napětí | 0,1 - 0,25 mm²: 2000 V 0,5 - 1 mm²: 2500 V 1,5 - 70 mm²: 3000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 8x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily LifY modrá 1 x 10 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, extra jemně splétané
-
- izolace žil: PVC
-
- značení žil: viz datový list
Vlastnosti
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Vysoce flexibilní jednožilový kabel pro připojení v konstrukci rozvaděčů, měřicích sestav v laboratořích, inženýrských a technických školeních, jakož i dalších aplikacích, které vyžadují zvýšené ohybové vlastnosti.