LiYv červená 1 x 0,5 mm² sud
Obj. č. 26525
- PVC jednožilový vodič
- jemně laněné
- pocínované
Detaily položky LiYv červená 1 x 0,5 mm² sud
- Obj. č.
- 26525
- označení výrobku
- LiYv červená 1 x 0,5 mm² sud
- barva žil
- červená (RAL 3000)
- AWG (cca)
- 20
- vnější Ø mm (cca)
- 1,8
- Hmotnost Cu na km
- 4,8
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- -
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892175350
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data LiYv červená 1 x 0,5 mm² sud
PVC jednožilový vodič v souladu s DIN VDE 0812 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -5°C až +70°C při pevném uložení -30°C až +70°C |
Špičkové provozní napětí | 0,14 mm²: 500 V 0,25 - 1,5 mm²: 900 V (ne pro silnoproudé instalace) |
Zkušební napětí | 0,14 mm²: 1200 V 0,25 - 1,5 mm²: 2500 V |
Minimální poloměr ohybu | při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily LiYv červená 1 x 0,5 mm² sud
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro pocínované, 0,5 - 1,5 mm²: jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- struktura vlákna:
- 0,14 mm²: cca 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: cca 14 x 0,15 mm
-
- izolace žil: PVC podle DIN VDE 0812
-
- značení žil: viz datový list
Vlastnosti
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Ohebný spojovací vodič s PVC izolací pro kabeláž nízkonapěťových systémů, telekomunikačních zařízení a elektronických modulů v zařízeních, stojanech a rozvaděčích; není povoleno pro silnoproudé instalace mimo spotřebiče.