LiYv černá 1 x 0,75 mm² špulka (100m) Obj. č. 26453
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • UKCA certifikát
  • PVC jednožilový vodič
  • jemně laněné
  • pocínované

Detaily položky

Obj. č.
26453
označení výrobku
LiYv černá 1 x 0,75 mm² špulka (100m)
barva žil
černá (RAL 9005)
AWG (cca)
19
vnější Ø mm (cca)
2
Hmotnost Cu na km
7,2
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 1500
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892174674
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC jednožilový vodič v souladu s DIN VDE 0812
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +70°C
při pevném uložení -30°C až +70°C
Špičkové provozní napětí 0,14 mm²: 500 V
0,25 - 1,5 mm²: 900 V
(ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí 0,14 mm²: 1200 V
0,25 - 1,5 mm²: 2500 V
Minimální poloměr ohybu při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, 0,5 - 1,5 mm²: jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • struktura vlákna:
      • 0,14 mm²: cca 18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: cca 14 x 0,15 mm
      • izolace žil: PVC podle DIN VDE 0812
      • značení žil: viz datový list

Vlastnosti

      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Ohebný spojovací vodič s PVC izolací pro kabeláž nízkonapěťových systémů, telekomunikačních zařízení a elektronických modulů v zařízeních, stojanech a rozvaděčích; není povoleno pro silnoproudé instalace mimo spotřebiče.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible