LiY-TPC-Y šedá 2 x 2 x 0,75 mm² Obj. č. 21370
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • barevný kód DIN 47100
  • stíněné páry
  • doporučený typ pro EMC

Detaily položky

Obj. č.
21370
označení výrobku
LiY-TPC-Y šedá 2 x 2 x 0,75 mm²
AWG (cca)
19
vnější Ø mm (cca)
9,2
Hmotnost Cu na km
76,0
Hmotnost kg/km (cca)
132,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892091681
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC datový kabel v souladu s DIN VDE 0812
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +70°C
při pevném uložení -30°C až +70°C
Špičkové provozní napětí 500 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 1200 V
Průrazné napětí 2400 V
Vazební odpor při 30 MHz, cca 250 Ohm/km
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 12x Vnější Ø
při pevném uložení 7.5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, 0,5 - 1 mm²: jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • struktura vlákna:
      • 0,25 mm²: cca 14 x 0,15 mm
      • 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
      • izolace žil: PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI2)
      • značení žil podle DIN 47100 (párové splétání), barevné
      • x = bez ochranného vodiče
      • Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • obalení párů fólií
      • stínící prvek: páry, stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
      • páry splétané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
      • ovinutí fólií
      • vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM2)
      • barva pláště: šedá (RAL 7032)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • převážně odolný vůči: olejům,
      • detaily viz "Technické informace"
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Párový stíněný kabel pro přenos dat se používá jako řídící a signální kabel v elektronice a v měřicí a regulační technice. Poskytuje nerušený přenos datových signálů z periferních zařízení do úložiště informací. Vynikající propojovací kabel pro zvukové mixpulty, studiovou techniku ​​a měřicí a regulační techniku. Spolehlivý v řízení procesů, obráběcích centrech a systémech bezpečnostního inženýrství. Tyto kabely s měděným stíněním jsou vhodné k nerušenému přenosu dat a signálů v měřicí, řídící a regulační technice. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible