LiY-TPC-Y šedá 4 x 2 x 0,5 mm²
Obj. č. 21357
- barevný kód DIN 47100
- stíněné páry
- doporučený typ pro EMC
Detaily položky LiY-TPC-Y šedá 4 x 2 x 0,5 mm²
- Obj. č.
- 21357
- označení výrobku
- LiY-TPC-Y šedá 4 x 2 x 0,5 mm²
- AWG (cca)
- 20
- vnější Ø mm (cca)
- 10,2
- Hmotnost Cu na km
- 116,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 187,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892091667
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data LiY-TPC-Y šedá 4 x 2 x 0,5 mm²
PVC datový kabel v souladu s DIN VDE 0812 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -5°C až +70°C při pevném uložení -30°C až +70°C |
Špičkové provozní napětí | 500 V (ne pro silnoproudé instalace) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 1200 V |
Průrazné napětí | 2400 V |
Vazební odpor | při 30 MHz, cca 250 Ohm/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 12x Vnější Ø při pevném uložení 7.5x Vnější Ø |
Detaily LiY-TPC-Y šedá 4 x 2 x 0,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, 0,5 - 1 mm²: jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- struktura vlákna:
- 0,25 mm²: cca 14 x 0,15 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
-
- izolace žil: PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI2)
-
- značení žil podle DIN 47100 (párové splétání), barevné
-
- x = bez ochranného vodiče
-
- Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- obalení párů fólií
-
- stínící prvek: páry, stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- páry splétané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
-
- ovinutí fólií
-
- vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM2)
-
- barva pláště: šedá (RAL 7032)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- převážně odolný vůči: olejům,
- detaily viz "Technické informace"
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Párový stíněný kabel pro přenos dat se používá jako řídící a signální kabel v elektronice a v měřicí a regulační technice. Poskytuje nerušený přenos datových signálů z periferních zařízení do úložiště informací. Vynikající propojovací kabel pro zvukové mixpulty, studiovou techniku a měřicí a regulační techniku. Spolehlivý v řízení procesů, obráběcích centrech a systémech bezpečnostního inženýrství. Tyto kabely s měděným stíněním jsou vhodné k nerušenému přenosu dat a signálů v měřicí, řídící a regulační technice. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.