KVA-XXL-MS M115 x 2.0 (CD 84.0-95.0 mm) Obj. č. 905966
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
905966
označení výrobku
KVA-XXL-MS M115 x 2.0 (CD 84.0-95.0 mm)
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
metrický
velikost
M115 x 2,0
Ø kabelu od / do mm
84,0 - 95,0
délka závitu mm
20,0
velikost klíče mm
120
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892370373
číslo celního sazebníku
74122000

Technical Data

niklem potažená mosazná těsnící vývodka
Teplotní rozsah -40°C až +135°C
třída ochrany IP 68 - 10 bar

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované
      • těsnění: termoplastické vulkanizáty (TPV)
      • O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)

Vlastnosti

      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • velkoplošné těsnění
      • velká upínací oblast

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible