KVA-XXL-MS-E M72 x 2.0 (CD 40.0-45.0 mm) (OD screen 36.00-41.00 mm)
Obj. č. 94189
Detaily položky KVA-XXL-MS-E M72 x 2.0 (CD 40.0-45.0 mm) (OD screen 36.00-41.00 mm)
- Obj. č.
- 94189
- označení výrobku
- KVA-XXL-MS-E M72 x 2.0 (CD 40.0-45.0 mm) (OD screen 36.00-41.00 mm)
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M72 x 2,0
- Ø kabelu od / do mm
- 40,0 - 45,0
- Vnější Ø stínění od / do to mm
- 36,00 - 41,00
- délka závitu mm
- 15,0
- velikost klíče mm
- 70
- kusů v balení
- 1
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892352164
- číslo celního sazebníku
- 74122000
Technická data KVA-XXL-MS-E M72 x 2.0 (CD 40.0-45.0 mm) (OD screen 36.00-41.00 mm)
niklem potažená mosazná EMC těsnící vývodka | |
Teplotní rozsah | -40°C až +135°C |
třída ochrany | IP 68 - 10 bar |
Detaily KVA-XXL-MS-E M72 x 2.0 (CD 40.0-45.0 mm) (OD screen 36.00-41.00 mm)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
-
- kontaktní systém: nerez ocel (1.4310)
-
- těsnění: termoplastické vulkanizáty (TPV)
-
- O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
Vlastnosti
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- velkoplošné těsnění
-
- velká upínací oblast
Testy
-
- testovací norma EN 60423 (metrický závit)
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Pro zvláště velké průměry kabelů.
Ke stažení KVA-XXL-MS-E M72 x 2.0 (CD 40.0-45.0 mm) (OD screen 36.00-41.00 mm)
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem