KVA-MS M32 x 1.5 (CD 14.0-18.0 mm) SZ 35 TL 8 Obj. č. 90820
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
90820
označení výrobku
KVA-MS M32 x 1.5 (CD 14.0-18.0 mm) SZ 35 TL 8
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
metrický
velikost
M32 x 1,5
barevné těsnící vložky
modrá
Ø kabelu od / do mm
14,0 - 18,0
délka závitu mm
8,0
velikost klíče mm
35
kusů v balení
25
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892354229
číslo celního sazebníku
74198090

Technická data

niklem potažená mosazná těsnící vývodka
Teplotní rozsah -20°C až +105°C
třída ochrany IP 68 - 10 bar

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované
      • těsnění: měkké PVC
      • O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
      • s barevně kódovanými vložkami z měkkého PVC

Vlastnosti

      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • velkoplošné těsnění
      • velká upínací oblast

Testy

      • testovací norma EN 60423 (metrický závit)

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible