KVA-MS PG 36 (CD 29.0-34.0 mm) SZ 50 TL 9
Obj. č. 90391
Detaily položky KVA-MS PG 36 (CD 29.0-34.0 mm) SZ 50 TL 9
- Obj. č.
- 90391
- označení výrobku
- KVA-MS PG 36 (CD 29.0-34.0 mm) SZ 50 TL 9
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 36
- barevné těsnící vložky
- světle modrá
- Ø kabelu od / do mm
- 29,0 - 34,0
- délka závitu mm
- 9,0
- velikost klíče mm
- 50
- kusů v balení
- 10
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892354830
- číslo celního sazebníku
- 74122000
Technická data KVA-MS PG 36 (CD 29.0-34.0 mm) SZ 50 TL 9
niklem potažená mosazná těsnící vývodka | |
Teplotní rozsah | -20°C až +105°C |
třída ochrany | IP 68 - 10 bar |
Detaily KVA-MS PG 36 (CD 29.0-34.0 mm) SZ 50 TL 9
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
-
- těsnění: měkké PVC
-
- O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
-
- s barevně kódovanými vložkami z měkkého PVC
Vlastnosti
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- velkoplošné těsnění
-
- velká upínací oblast
Testy
-
- testovací norma EN 60423 (metrický závit)
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení KVA-MS PG 36 (CD 29.0-34.0 mm) SZ 50 TL 9
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem