KVA-MFD-MS PG 11 (CD 6x2.5 mm)
Obj. č. 92046
Detaily položky KVA-MFD-MS PG 11 (CD 6x2.5 mm)
- Obj. č.
- 92046
- označení výrobku
- KVA-MFD-MS PG 11 (CD 6x2.5 mm)
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 11
- Počet otvorů x Ø kabelu mm
- 6 x 2,5
- délka závitu mm
- 6,0
- velikost klíče mm
- 20
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892356247
- číslo celního sazebníku
- 74122000
Technická data KVA-MFD-MS PG 11 (CD 6x2.5 mm)
niklem potažená mosazná těsnící vývodka | |
Teplotní rozsah | -20°C až +105°C |
třída ochrany | IP 68 - 10 bar |
Detaily KVA-MFD-MS PG 11 (CD 6x2.5 mm)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
-
- těsnění: měkké PVC
-
- O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
-
- s více těsnícími vložkami z měkkého PVC
Vlastnosti
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- velkoplošné těsnění
Testy
-
- testovací norma EN 60423 (metrický závit)
Poznámky
-
- Třída ochrany IP 68, za předpokladu, že průměr otvoru těsnící vložky je roven průměru kabelu.
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení KVA-MFD-MS PG 11 (CD 6x2.5 mm)
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem