KVA-MFD-MS PG 9 (CD 1x5.0 mm) Obj. č. 92043
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
92043
označení výrobku
KVA-MFD-MS PG 9 (CD 1x5.0 mm)
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
PG
velikost
PG 9
Počet otvorů x Ø kabelu mm
1 x 5,0
délka závitu mm
6,0
velikost klíče mm
17
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892356216
číslo celního sazebníku
74122000

Technická data

niklem potažená mosazná těsnící vývodka
Teplotní rozsah -20°C až +105°C
třída ochrany IP 68 - 10 bar

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované
      • těsnění: měkké PVC
      • O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
      • s více těsnícími vložkami z měkkého PVC

Vlastnosti

      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • velkoplošné těsnění

Testy

      • testovací norma EN 60423 (metrický závit)

Poznámky

      • Třída ochrany IP 68, za předpokladu, že průměr otvoru těsnící vložky je roven průměru kabelu.
      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible