KH-BUS PVC STATIC zelená 2 x 1,5 mm² + 2 x 2 x 0,6 mm

KH-BUS PVC STATIC zelená 2 x 1,5 mm² + 2 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 81085
  • Délkové značení v metrech

Detaily položky

Obj. č.
81085
označení výrobku
KH-BUS PVC STATIC zelená 2 x 1,5 mm² + 2 x 2 x 0,6 mm
vnější Ø mm (cca)
8
Hmotnost Cu na km
53,0
Hmotnost kg/km (cca)
90,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892315510
číslo celního sazebníku
85444991

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible