JZ-HF šedá 18 G 1 mm² Obj. č. 15046
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • Certifikát IPA pro čisté prostory
  • vhodné pro vlečné řetězy
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • odolnost olejům
  • pro použití ve vlečných řetězech v nepřetržitém pohybu

Detaily položky

Obj. č.
15046
označení výrobku
JZ-HF šedá 18 G 1 mm²
AWG (cca)
18
vnější Ø mm (cca)
13,2
Hmotnost Cu na km
173,0
Hmotnost kg/km (cca)
307,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892124754
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC kabel vlečného řetězu v souladu s DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -10°C až +80°C
při pevném uložení -40°C až +80°C
Jmenovité napětí AC U0/U 300/500 V
Zkušební napětí žíla/žíla 4000 V
Průrazné napětí 8000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, extra jemně splétané podle DIN VDE 0295 třída6 / IEC 60228 třída6
      • izolace žil: PVC, typ směsi Z 7225
      • značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
      • x = bez ochranné žíly (OZ)
      • Žíly ve vrstvách stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • fleecový obal okolo každé vrstvy opletu
      • vnější plášť: speciální PVC odolné vůči olejům podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM5)
      • barva pláště: šedá (RAL 7001)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům
      • vhodný pro vlečné řetězy
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • Kvalifikace čistých prostor testována na analogovém typu; do objednávky prosím uveďte "kvalifikovaný pro čistý prostor".
      • pro použití v systémech zásobování energií:
      • 1) je nutné dodržovat montážní návod
      • 2) další parametry aplikace naleznete ve výběrových tabulkách
      • 3) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií

Použití

      • Vysoce flexibilní kabel vlečného řetězu z PVC používaný pro instalaci v suchých a vlhkých místnostech, ale ne venku. Používá se pro časté namáhání zvedáním a ohybem při konstrukci strojů a nástrojů, v robotice a na trvale se pohybující části strojů. Díky volnému pohybu, bez tahového namáhání a bez možností nuceného řízení pohybu prokázaly tyto kabely spolehlivost výkonu v aplikacích vlečných řetězů.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible