JZ-604-YCY TC TRAY CABLE černá 3 G 16 mm²
Obj. č. 69804
- TC-ER (otevřená pokládka), NFPA 79
- +90°C
- doporučený typ pro EMC
- s vnitřním pláštěm
Detaily položky JZ-604-YCY TC TRAY CABLE černá 3 G 16 mm²
- Obj. č.
- 69804
- označení výrobku
- JZ-604-YCY TC TRAY CABLE černá 3 G 16 mm²
- AWG (cca)
- 6
- vnější Ø mm (cca)
- 25,7
- Hmotnost Cu na km
- 653,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 1060,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892032332
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data JZ-604-YCY TC TRAY CABLE černá 3 G 16 mm²
PVC připojovací kabel podle UL-Std. 1277 (TC), UL-Std. 1063 (MTW), UL-Std. 2277 (WTTC), UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -5°C až +90°C při pevném uložení -40°C až +90°C |
Jmenovité napětí | UL (AWM) AC 600 V UL (TC) AC 600 V UL (WTTC) AC 1000 V UL (MTW) AC 600 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 3000 V |
Průrazné napětí | 6000 V |
Vazební odpor | při 30 MHz, cca 250 Ohm/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 10x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily JZ-604-YCY TC TRAY CABLE černá 3 G 16 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: PVC podle UL-Std. 1277 (TC) Sec. 9
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = s ochranným vodičem GN-YE (JZ)
-
- Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnitřní plášť: PVC podle UL-Std. 1581
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- vnější plášť: PVC podle UL-Std. 1581 Tab. 50.182
-
- barva pláště: černá (RAL 9005)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření (SUN RES)
-
- pro venkovní použití
-
- přímá pokládka do země (DIR BUR)
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle CSA FT4
-
- odolný olejům podle UL Oil Res I, UL Oil Res II
-
- 90°C DRY/ 75°C WET podle UL Std. 1277 č. 9
-
- Test ohybu za studena podle UL Std. 1277 č. 17
-
- nárazová zkouška (-ER) podle UL Std. 1277 č. 23
-
- Test drcením (-ER) podle UL Std. 1277 č. 24
-
- certifikace a schválení:
- EAC
- pro prostředí s nebezpečím výbuchu třídy 1 Div. 2 podle NEC Art. 501
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Flexibilní připojovací kabel (až 600 V) v souladu s NFPA 79 pro strojní zařízení v konstrukci nástrojů a zařízení; vhodné pro instalaci v suchém, vlhkém a mokrém prostředí i venku. Pro podzemní instalaci a pro otevřenou, nechráněnou instalaci od kabelových lávek až ke strojům a průmyslovým zařízením. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo měděného opletení na obou koncích kabelu.