JZ-604 TC TRAY CABLE černá 8 G 2,5 mm² Obj. č. 69694
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • EAC certifikát
  • UV-odolné
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • TC-ER (otevřená pokládka), NFPA 79
  • +90°C

Detaily položky

Obj. č.
69694
označení výrobku
JZ-604 TC TRAY CABLE černá 8 G 2,5 mm²
AWG (cca)
14
vnější Ø mm (cca)
15,7
Hmotnost Cu na km
192,0
Hmotnost kg/km (cca)
421,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892016394
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC ovládací a připojovací kabel podle UL-Std. 1277 (TC), UL-Std. 1063 (MTW), UL-Std. 2277 (WTTC), UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +90°C
při pevném uložení -40°C až +90°C
Jmenovité napětí UL (AWM) AC 600 V
UL (TC) AC 600 V
UL (WTTC) AC 1000 V
UL (MTW) AC 600 V
Zkušební napětí žíla/žíla 3000 V
Průrazné napětí 6000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: PVC podle UL-Std. 1277 (TC) Sec. 9
      • značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = s ochranným vodičem GN-YE, ve vnější vrstvě (JZ),
      • x = bez ochranné žíly (OZ)
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • vnější plášť: PVC podle UL-Std. 1581 Tab. 50.182
      • barva pláště: černá (RAL 9005)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření (SUN RES)
      • pro venkovní použití
      • přímá pokládka do země (DIR BUR)
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle CSA FT4
      • odolný olejům podle UL Oil Res I, UL Oil Res II
      • 90°C DRY/ 75°C WET podle UL Std. 1277 č. 9
      • Test ohybu za studena podle UL Std. 1277 č. 17
      • nárazová zkouška (-ER) podle UL Std. 1277 č. 23
      • Test drcením (-ER) podle UL Std. 1277 č. 24
      • certifikace a schválení:
      • EAC
      • Výrobek s ochranným vodičem (GN-GE): do výbušného prostředí - třída1 Div. 2 podle NEC čl. 501

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Flexibilní ovládací a připojovací kabel (až 600 V) vyhovující NFPA 79 pro stroje v konstrukci nástrojů a zařízení; vhodné pro instalaci v suchém, vlhkém a mokrém prostředí i venku. Pro podzemní instalaci a pro otevřenou, nechráněnou instalaci od kabelových lávek až ke strojům a průmyslovým zařízením.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible