JZ-602-RC-CY černá 25 G 1,5 mm²
Obj. č. 89976
- PVC kabel vlečného řetězu
- doporučený typ pro EMC
Detaily položky JZ-602-RC-CY černá 25 G 1,5 mm²
- Obj. č.
- 89976
- označení výrobku
- JZ-602-RC-CY černá 25 G 1,5 mm²
- AWG (cca)
- 16
- vnější Ø mm (cca)
- 19,9
- Hmotnost Cu na km
- 526,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 679,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892129865
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data JZ-602-RC-CY černá 25 G 1,5 mm²
PVC kabel vlečného řetězu podle UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -5°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C |
Jmenovité napětí | UL (AWM) AC 1000 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 3000 V |
Vazební odpor | při 30 MHz, cca 250 Ohm/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 10x Vnější Ø při pevném uložení 5x Vnější Ø |
Detaily JZ-602-RC-CY černá 25 G 1,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, extra jemně splétané podle DIN VDE 0295 třída6 / IEC 60228 třída6
-
- izolace žil: PP
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze
-
- Žíly ve vrstvách stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- fleecový obal mezi vrstvami opletu, Fóliový obal okolo vnější vrstvy
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- fleecový obal
-
- vnější plášť: speciální-PVC podle UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, CSA-Std. C22.2 č. 210
-
- barva pláště: černá (RAL 9005)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: UV záření
-
- převážně odolný vůči: kyseliny, zásady,
- při pokojové teplotě
-
- nízká přilnavost
-
- pro venkovní použití
-
- vhodný pro vlečné řetězy
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- pro použití v systémech zásobování energií:
- 1) je nutné dodržovat montážní návod
- 2) další parametry aplikace naleznete ve výběrových tabulkách
- 3) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií
Použití
-
- Pro instalaci v suchých, vlhkých a mokrých místnostech a také venku s volným pohybem, bez tahového namáhání a bez nuceného řízení pohybu. Vhodný pro časté namáhání zvedáním a ohybem při konstrukci strojů a nástrojů, v robotice a trvale se pohybujících strojních součástech. Díky vysoké hustotě stínění je zajištěn přenos signálů nebo impulsů bez rušení. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění. RC = Robotický kabel