JZ-602 šedá 3 G 0,5 mm² Obj. č. 83091
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • EAC certifikát
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • +90°C
  • 600 V

Detaily položky

Obj. č.
83091
označení výrobku
JZ-602 šedá 3 G 0,5 mm²
AWG (cca)
20
vnější Ø mm (cca)
5,3
Hmotnost Cu na km
16,1
Hmotnost kg/km (cca)
58,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892014659
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC ovládací a připojovací kabel podle UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -10°C až +90°C
při pevném uložení -40°C až +90°C
Jmenovité napětí UL (AWM) AC 600 V
Zkušební napětí žíla/žíla 3000 V
Průrazné napětí 6000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: PVC podle UL-Std. 758 (AWM) Style 11008, CSA-Std. C22.2 č. 210
      • značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
      • x = bez ochranné žíly (OZ)
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • vnější plášť: PVC podle UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 č. 210
      • barva pláště: šedá (RAL 7001)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • převážně odolný vůči: olejům
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Flexibilní ovládací kabel, schválený UL/CA (do 600 V) pro konstrukci strojů, nástrojů a zařízení. Vhodný pro střední mechanické namáhání s volným pohybem, bez namáhání v tahu a bez nuceného řízení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých místnostech, není však vhodný pro venkovní použití.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible