OZ-600 černá 4 x 2,5 mm²
Obj. č. 10693
- UV odolný
- pro venkovní použití
- rozšířená odolnost proti olejům
- Pro vnější průměry větší než 18,00 mm, vhodné pro přímou pokládku do země
- všestranné použití v mnoha průmyslových odvětvích, zejména při stavbě strojů a zařízení
Detaily položky OZ-600 černá 4 x 2,5 mm²
- Obj. č.
- 10693
- označení výrobku
- OZ-600 černá 4 x 2,5 mm²
- AWG (cca)
- 14
- vnější Ø mm (cca)
- 11,2
- Hmotnost Cu na km
- 96,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 203,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- CPR třída
- Eca
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892004711
- číslo celního sazebníku
- 85444995
- alternativní označení kabelu
- JZ-600 / OZ-600 Black
Technická data OZ-600 černá 4 x 2,5 mm²
PVC ovládací a připojovací kabel v souladu s DIN VDE 0262, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -15°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 600/1000 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 4000 V |
Průrazné napětí | 8000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily OZ-600 černá 4 x 2,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI2)
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
- x = bez ochranné žíly (OZ)
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM2)
-
- barva pláště: černá (RAL 9005)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: UV záření , povětrnostním podmínkám
-
- převážně odolný vůči: olejům,
- detaily viz "Technické informace"
-
- pro venkovní použití
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Používá se jako spojovací a ovládací kabel v obráběcích strojích, výrobních linkách, montážních linkách a dopravníkových pásech, vytápění a klimatizaci, hutích a ocelárnách. Vhodný pro flexibilní aplikace se středním mechanickým namáháním s volným pohybem, bez namáhání v tahu a bez nuceného řízení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých místnostech a venkovních prostorách (pevné instalace).Nesmí být uložen přímo v zemi (volné uložení v zemi je přípustné až od vnějšího průměru 18.0 mm) nebo vodě. Primárně je používán ve východní Evropě a arabských zemích, stejně tak ve východních státech.