JZ-600 HMH černá 4 G 120 mm² Obj. č. 12804
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • 0.6/1 kV
  • vysoce ohnivzdorný

Detaily položky

Obj. č.
12804
označení výrobku
JZ-600 HMH černá 4 G 120 mm²
AWG (cca)
4/0
vnější Ø mm (cca)
51,4
Hmotnost Cu na km
4608,0
Hmotnost kg/km (cca)
7618,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
CPR třída
Dca
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892049613
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

ovládací a připojovací kabel v souladu s DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -25°C až +70°C
při pevném uložení -40°C až +70°C
Jmenovité napětí AC U0/U 600/1000 V
Zkušební napětí žíla/žíla 4000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 15x Vnější Ø
při pevném uložení 7.5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: bezhalogenovpolymer podle DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7 (typ směsi TI6)
      • značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = s ochranným vodičem GN-YE, ve vnější vrstvě (JZ),
      • x = bez ochranné žíly (OZ)
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • vnější plášť: bezhalogenovpolymer podle DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8 (typ směsi TM7)
      • barva pláště: černá (RAL 9005)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: UV záření , povětrnostním podmínkám
      • převážně odolný vůči: olejům
      • pro venkovní použití
      • bezhalogenový
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
      • odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Řídicí a propojovací kabel v nástrojích , dopravníkových pásech, výrobních linkách, výstavbě provozů, v klimatizačních zařízeních, v hutích, ocelárnách a válcovnách. Pro pevnou instalaci a flexibilní aplikace s občasným, ne stále se opakujícím volným pohybem bez nuceného pohybu, bez namáhání v tahu a pro střední mechanické namáhání. Kabel je vhodný pro použití v suchých, vlhkých a mokrých prostorách, venku (pevná instalace) a na omítce.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible