JZ-600 HMH-C černá 18 G 0,5 mm²
Obj. č. 12855
- 0.6/1 kV
- vysoce ohnivzdorný
- doporučený typ pro EMC
Detaily položky JZ-600 HMH-C černá 18 G 0,5 mm²
- Obj. č.
- 12855
- označení výrobku
- JZ-600 HMH-C černá 18 G 0,5 mm²
- AWG (cca)
- 20
- vnější Ø mm (cca)
- 16
- Hmotnost Cu na km
- 156,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 428,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- CPR třída
- Dca
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892055454
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data JZ-600 HMH-C černá 18 G 0,5 mm²
ovládací a připojovací kabel v souladu s DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -25°C až +70°C při pevném uložení -40°C až +70°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 600/1000 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 4000 V |
Vazební odpor | při 30 MHz, cca 250 Ohm/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 15x Vnější Ø při pevném uložení 7.5x Vnější Ø |
Detaily JZ-600 HMH-C černá 18 G 0,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: bezhalogenovpolymer podle DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7 (typ směsi TI6)
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- G = s ochranným vodičem GN-YE, ve vnější vrstvě (JZ)
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnitřní plášť: bezhalogenovpolymer
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- vnější plášť: bezhalogenovpolymer podle DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8 (typ směsi TM7)
-
- barva pláště: černá (RAL 9005)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: UV záření , povětrnostním podmínkám
-
- převážně odolný vůči: olejům
-
- pro venkovní použití
-
- bezhalogenový
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Řídicí a propojovací kabel v nástrojích , dopravníkových pásech, výrobních linkách, výstavbě provozů, v klimatizačních zařízeních, v hutích, ocelárnách a válcovnách. Pro pevnou instalaci a flexibilní aplikace s občasným, ne stále se opakujícím volným pohybem bez nuceného pohybu, bez namáhání v tahu a pro střední mechanické namáhání. Kabel je vhodný pro použití v suchých, vlhkých a mokrých prostorách, venku (pevná instalace) a na omítce. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.