JZ-500 šedá 4 G 10 mm² Obj. č. 10152
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • EAC certifikát
  • VDE certifikát
  • Certifikát IPA pro čisté prostory
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • VDE registrovaný
  • rozšířená odolnost proti olejům
  • pro vybrané torzní aplikace
  • podmíněně vhodný pro vlečné řetězy
  • všestranné použití v mnoha průmyslových odvětvích, zejména při stavbě strojů a zařízení

Detaily položky

Obj. č.
10152
označení výrobku
JZ-500 šedá 4 G 10 mm²
AWG (cca)
8
vnější Ø mm (cca)
16,4
Hmotnost Cu na km
384,0
Hmotnost kg/km (cca)
701,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
CPR třída
Eca
metrů na jednotku balení
50, 100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892002700
číslo celního sazebníku
85444995
alternativní označení kabelu
YSLY / YSLY-JZ, YY-cable

Technická data

PVC ovládací a připojovací kabel v souladu s DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -15°C až +80°C
při pevném uložení -40°C až +80°C
Jmenovité napětí AC U0/U 300/500 V
Zkušební napětí žíla/žíla 4000 V
Průrazné napětí 8000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: PVC, typ směsi Z 7225
      • značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
      • x = bez ochranné žíly (OZ)
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM2)
      • barva pláště: šedá (RAL 7001)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • převážně odolný vůči: olejům,
      • detaily viz "Technické informace"
      • podmíněně torzní
      • podmíněně vhodný pro vlečné řetězy
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • do objednávky prosím uveďte "kvalifikovaný pro čistý prostor".

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC
      • VDE reg. č. 7032, platí pro teplotní rozsah do +70°C

Použití

      • Používá se pro flexibilní aplikace se středním mechanickým namáháním s volným pohybem bez tahového namáhání a bez nuceného řízení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, není však vhodný pro venkovním použití. Používá se jako připojovací a ovládací kabel u obráběcích strojů, montážních linek a dopravních pásů, výrobních linek, při stavbě strojů, v klimatizační technice, v hutích a válcovnách oceli. Vybrané směsi PVC zaručují dobrou flexibilitu, efektivní a rychlou instalaci.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible