JZ-500-ORANGE 5 G 2,5 mm²
Obj. č. 10749
- ovládací a připojovací kabel pro výstražné značení
- VDE registrovaný
- žíly a vnější plášť v oranžové barvě
- rozšířená odolnost proti olejům
Detaily položky JZ-500-ORANGE 5 G 2,5 mm²
- Obj. č.
- 10749
- označení výrobku
- JZ-500-ORANGE 5 G 2,5 mm²
- AWG (cca)
- 14
- vnější Ø mm (cca)
- 10,1
- Hmotnost Cu na km
- 120,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 221,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892005404
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technical Data JZ-500-ORANGE 5 G 2,5 mm²
PVC ovládací kabel v souladu s DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -15°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 300/500 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 4000 V |
Průrazné napětí | 8000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily JZ-500-ORANGE 5 G 2,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: PVC, typ směsi Z 7225
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-334, oranžová jádra s po sobě jdoucími černými čísly
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = s ochranným vodičem GN-YE,
- x = bez ochranné žíly (OZ)
-
- Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM2)
-
- barva pláště: oranžová (RAL 2003)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- převážně odolný vůči: olejům,
- detaily viz "Technické informace"
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
- VDE reg. č. 7032, platí pro teplotní rozsah do +70°C
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Používá se pro flexibilní aplikace se středním mechanickým namáháním s volným pohybem, bez namáhání v tahu a bez nuceného řízení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých místnostech, avšak není vhodný pro venkovní použití jako ovládací kabel podle EN 60204-1 nebo VDE 0113-1. Podle této normy se doporučuje, aby izolované vodiče blokovacích silových obvodů napájených z externího zdroje, které zůstávají pod napětím po vypnutí hlavního vypínače, byly označeny oranžově.