JZ-500 HMH šedá 12 G 1,5 mm²
Obj. č. 11267
- vysoce ohnivzdorný
Detaily položky JZ-500 HMH šedá 12 G 1,5 mm²
- Obj. č.
- 11267
- označení výrobku
- JZ-500 HMH šedá 12 G 1,5 mm²
- AWG (cca)
- 16
- vnější Ø mm (cca)
- 12,4
- Hmotnost Cu na km
- 173,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 311,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- CPR třída
- Dca
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892048043
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data JZ-500 HMH šedá 12 G 1,5 mm²
ovládací a připojovací kabel v souladu s DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -25°C až +70°C při pevném uložení -40°C až +70°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 300/500 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 4000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 12.5x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily JZ-500 HMH šedá 12 G 1,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: bezhalogenovpolymer podle DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7 (typ směsi TI6)
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = s ochranným vodičem GN-YE, ve vnější vrstvě (JZ),
- x = bez ochranné žíly (OZ)
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnější plášť: bezhalogenovpolymer podle DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8 (typ směsi TM7)
-
- barva pláště: šedá (RAL 7001)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- převážně odolný vůči: olejům
-
- bezhalogenový
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- do objednávky prosím uveďte "kvalifikovaný pro čistý prostor".
Použití
-
- Ovládací a propojovací kabel v obráběcích strojích, dopravníkových pásech, výrobních linkách, výstavbě provozů, v klimatizačních zařízeních, v metalurgii, ocelárnách a válcovnách. Pro pevnou instalaci a flexibilní aplikaci s občasným, ne stále se opakujícím a nenuceným volným pohybem, bez namáhání v tahu a pro střední mechanické namáhání. Kabel je vhodný pro použití v suchých, vlhkých a mokrých místech a na omítce.