JZ-500 HMH-C šedá 25 G 0,5 mm² Obj. č. 11667
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • Certifikát IPA pro čisté prostory
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • vysoce ohnivzdorný
  • doporučený typ pro EMC

Detaily položky

Obj. č.
11667
označení výrobku
JZ-500 HMH-C šedá 25 G 0,5 mm²
AWG (cca)
20
vnější Ø mm (cca)
13,4
Hmotnost Cu na km
240,0
Hmotnost kg/km (cca)
315,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
CPR třída
Dca
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892054730
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

ovládací a připojovací kabel v souladu s DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -25°C až +70°C
při pevném uložení -40°C až +70°C
Jmenovité napětí AC U0/U 300/500 V
Zkušební napětí žíla/žíla 4000 V
Zkušební napětí žíla/stínění 2000 V
Vazební odpor při 30 MHz, cca 250 Ohm/km
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 12.5x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: bezhalogenovpolymer podle DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7 (typ směsi TI6)
      • značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = s ochranným vodičem GN-YE (JZ),
      • x = bez ochranné žíly (OZ)
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • ovinutí fólií
      • stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
      • vnější plášť: bezhalogenovpolymer podle DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8 (typ směsi TM7)
      • barva pláště: šedá (RAL 7001)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • převážně odolný vůči: olejům
      • bezhalogenový
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • Kvalifikace čistých prostor testována na analogovém typu; do objednávky prosím uveďte "kvalifikovaný pro čistý prostor".

Použití

      • Řídicí a propojovací kabel ve strojírenství, dopravníkových pásech, výrobních linkách, stavbě zařízení, klimatizačních zařízeních, hutích, ocelárnách a válcovnách. Pro pevnou instalaci a flexibilní použití s občasným, ne stále se opakujícím volným pohybem bez nuceného pohybu, bez tahového namáhání a pro střední mechanické namáhání. Kabel je vhodný pro použití v suchých, vlhkých a mokrých místech a na omítku. Vysoký stupeň stínění zajišťuje přenos signálů a impulsů bez rušení. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible