PUR-vlnitá trubice JUMBO PUR 95 Obj. č. 920383
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
920383
označení výrobku
PUR-vlnitá trubice JUMBO PUR 95
vnější Ø mm (cca)
106
barva
černá
vhodné pro jmenovitou velikost
95,0
vhodné pro jmenovitou velikost
210,0
vhodné pro jmenovitou velikost
91,0
vhodné pro jmenovitou velikost
10
vhodné pro jmenovitou velikost
ne
vhodné pro jmenovitou velikost
4060892380464
poloměr ohybu mm
39173300

Technická data

PUR-vlnitá trubice
Teplotní rozsah -40°C až +125°C
krátkodobé až +140°C
kapacita/100mm cca 500, 800 N

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: modifikovaný polyuretan (PUR)
      • hořlavost podle UL 94 (HB)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez kadmia
      • odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny

Poznámky

      • Vhodné připojovací kabelové šroubovací vývodky:
      • JUMBO kabelová šroubovací vývodka
      • Chování v ohybu: velmi dobré

Testy

      • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Použití

      • roboti
      • manipulační systémy
      • výroba automobilů
      • Vlečné řetězy
      • Vlnitá hadice v nadměrné velikosti
      • Hadice pro ochranu kabelů pro nejvyšší namáhání v oblasti robotiky.
      • Velmi nízká tvarová paměť
      • Vysoká odolnost proti oděru.

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible