PA vlnitá trubice JUMBO PA6 95 šedá
Obj. č. 90409
Detaily položky PA vlnitá trubice JUMBO PA6 95 šedá
- Obj. č.
- 90409
- označení výrobku
- PA vlnitá trubice JUMBO PA6 95 šedá
- vnější Ø mm (cca)
- 106
- barva
- šedá
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 95,0
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 265,0
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 91,0
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 10
- vhodné pro jmenovitou velikost
- ne
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 4060892380150
- poloměr ohybu mm
- 39173300
Technická data PA vlnitá trubice JUMBO PA6 95 šedá
PA vlnitá trubice | |
Teplotní rozsah | -40°C až +140°C krátkodobé až +160°C |
kapacita/100mm | cca 1200, 800 N |
Detaily PA vlnitá trubice JUMBO PA6 95 šedá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: modifikovaný polyamid (PA) 6
-
- hořlavost podle UL 94 (V0)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez kadmia
-
- odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny
Poznámky
-
- Vhodné připojovací kabelové šroubovací vývodky:
- JUMBO kabelová šroubovací vývodka
- Chování v ohybu: velmi dobré
Testy
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Nadměrné vlnité hadice
- Trubice na ochranu kabelů se střední až těžkou zátěží.
Ke stažení PA vlnitá trubice JUMBO PA6 95 šedá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem