PA vlnitá trubice JUMBO PA12 (95) černá

PA vlnitá trubice JUMBO PA12 (95) černá Obj. č. 920381
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
920381
označení výrobku
PA vlnitá trubice JUMBO PA12 (95) černá
vnější Ø mm (cca)
106
barva
černá
vhodné pro jmenovitou velikost
95,0
vhodné pro jmenovitou velikost
265,0
vhodné pro jmenovitou velikost
91,0
vhodné pro jmenovitou velikost
10
vhodné pro jmenovitou velikost
ne
vhodné pro jmenovitou velikost
4060892380211
poloměr ohybu mm
39173300

Technická data

PA vlnitá trubice
Teplotní rozsah -40°C až +120°C
krátkodobé až +150°C
kapacita/100mm cca 700, 800 N

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: modifikovaný polyamid (PA) 12
      • hořlavost podle UL 94 (V0)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez kadmia
      • odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny

Poznámky

      • Vhodné připojovací kabelové šroubovací vývodky:
      • JUMBO kabelová šroubovací vývodka
      • Chování v ohybu: velmi dobré

Testy

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V0

Použití

      • robotika
      • manipulační systémy
      • výroba automobilů
      • Vlečné řetězy
      • Nadměrné vlnité hadice
      • Trubice na ochranu kabelů pro náročné aplikace

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible