HSK-PVDF PG 9 natur (CD 4.0-8.0 mm)
Obj. č. 96748
Detaily položky HSK-PVDF PG 9 natur (CD 4.0-8.0 mm)
- Obj. č.
- 96748
- označení výrobku
- HSK-PVDF PG 9 natur (CD 4.0-8.0 mm)
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 9
- barva
- přírodní
- Ø kabelu od / do mm
- 4,0 - 8,0
- délka závitu mm
- 8,0
- velikost klíče mm
- 19
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892364464
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data HSK-PVDF PG 9 natur (CD 4.0-8.0 mm)
PVDF kabelová šroubovací vývodka | |
Teplotní rozsah | -35°C až +150°C |
třída ochrany | IP 68 - 10 bar / IP 69K - v uvedeném upínacím rozsahu, s přídavným O-kroužkem na připojovacím závitu |
Detaily HSK-PVDF PG 9 natur (CD 4.0-8.0 mm)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: polyvinyliden fluorid (PVDF) V0 podle UL 94
-
- upínací vložka: polyvinyliden fluorid (PVDF)
-
- těsnění: fluorový kaučuk(FPM)
Vlastnosti
-
- bez fosforu
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
-
- optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- vodotěsný, prachotěsný
-
- velké rozmezí teplot
-
- velká upínací oblast
Testy
-
- testovací norma EN 62444
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- Pro použití v chemickém průmyslu, při vysokých teplotách, při dlouhodobém vystavení UV záření. Kabelová průchodka splňuje přísné technické požadavky.