HSK-MS-PVDF M16 x 1.5 (CD 4.0-8.0 mm) Obj. č. 97572
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
97572
označení výrobku
HSK-MS-PVDF M16 x 1.5 (CD 4.0-8.0 mm)
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
metrický
velikost
M16 x 1,5
Ø kabelu od / do mm
4,0 - 8,0
délka závitu mm
6,0
velikost klíče mm
17 / 19
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892366635
číslo celního sazebníku
85389099

Technická data

niklem potažená mosazná kabelová vývodka
Teplotní rozsah -35°C až +150°C
třída ochrany IP 68 - 10 bar / IP 69K

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované
      • upínací vložka: polyvinyliden fluorid (PVDF)
      • těsnění: fluorový kaučuk(FPM)
      • O-krouže: fluorový kaučuk(FPM)

Vlastnosti

      • optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • vodotěsný, prachotěsný
      • velké rozmezí teplot
      • velká upínací oblast

Testy

      • testovací norma EN 62444

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • Kabelová průchodka splňující přísné technické požadavky. Polyvinylidenfluorid pro použití v chemickém průmyslu, při vysokých teplotách, při dlouhodobém vystavení UV záření.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible