HSK-MS-PVDF PG 11 (CD 5.0-10.0 mm)
Obj. č. 97445
Detaily položky HSK-MS-PVDF PG 11 (CD 5.0-10.0 mm)
- Obj. č.
- 97445
- označení výrobku
- HSK-MS-PVDF PG 11 (CD 5.0-10.0 mm)
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 11
- Ø kabelu od / do mm
- 5,0 - 10,0
- délka závitu mm
- 6,0
- velikost klíče mm
- 20
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892366529
- číslo celního sazebníku
- 74198090
Technická data HSK-MS-PVDF PG 11 (CD 5.0-10.0 mm)
niklem potažená mosazná kabelová vývodka | |
Teplotní rozsah | -35°C až +150°C |
třída ochrany | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Detaily HSK-MS-PVDF PG 11 (CD 5.0-10.0 mm)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
-
- upínací vložka: polyvinyliden fluorid (PVDF)
-
- těsnění: fluorový kaučuk(FPM)
-
- O-krouže: fluorový kaučuk(FPM)
Vlastnosti
-
- optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- vodotěsný, prachotěsný
-
- velké rozmezí teplot
-
- velká upínací oblast
Testy
-
- testovací norma EN 62444
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- Kabelová průchodka splňující přísné technické požadavky. Polyvinylidenfluorid pro použití v chemickém průmyslu, při vysokých teplotách, při dlouhodobém vystavení UV záření.