HSK-MS-R PG 21 (CD 9.0-16.0 mm)
Obj. č. 99213
Detaily položky HSK-MS-R PG 21 (CD 9.0-16.0 mm)
- Obj. č.
- 99213
- označení výrobku
- HSK-MS-R PG 21 (CD 9.0-16.0 mm)
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 21
- Ø kabelu od / do mm
- 9,0 - 16,0
- délka závitu mm
- 7,0
- velikost klíče mm
- 30
- kusů v balení
- 25
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892366109
- číslo celního sazebníku
- 85389099
Technická data HSK-MS-R PG 21 (CD 9.0-16.0 mm)
niklem potažená mosazná kabelová vývodka | |
Teplotní rozsah | -40°C až +100°C |
třída ochrany | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Detaily HSK-MS-R PG 21 (CD 9.0-16.0 mm)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
-
- upínací vložka: Polyamide (PA)
-
- těsnění: nitril butadien kaučuk (NBR)
-
- O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
Vlastnosti
-
- optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- vodotěsný, prachotěsný
-
- velká upínací oblast
Testy
-
- testovací norma EN 62444
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- pro vysoké technické nároky
Ke stažení HSK-MS-R PG 21 (CD 9.0-16.0 mm)
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem