HSK-MS-EX PG 16 (CD 10.0-14.0 mm)
Obj. č. 90204
Detaily položky HSK-MS-EX PG 16 (CD 10.0-14.0 mm)
- Obj. č.
- 90204
- označení výrobku
- HSK-MS-EX PG 16 (CD 10.0-14.0 mm)
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 16
- Ø kabelu od / do mm
- 10,0 - 14,0
- délka závitu mm
- 6,5
- velikost klíče mm
- 24
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892366758
- číslo celního sazebníku
- 85389099
Technical Data HSK-MS-EX PG 16 (CD 10.0-14.0 mm)
niklem potažená mosazná EX kabelová vývodka | |
Teplotní rozsah | -20°C až +95°C |
třída ochrany | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Detaily HSK-MS-EX PG 16 (CD 10.0-14.0 mm)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
-
- upínací vložka: Polyamide (PA) 6
-
- těsnění: nitril butadien kaučuk (NBR)
-
- O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
Vlastnosti
-
- optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- vodotěsný, prachotěsný
-
- velká upínací oblast
Testy
-
- testovací norma EN 62444
Poznámky
-
- Certifikát konformity: DMT 03 ATEX E 051 X
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- instalační technika
Ke stažení HSK-MS-EX PG 16 (CD 10.0-14.0 mm)
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem