HSK-MS-EX-E PG 42 Obj. č. 92878
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
92878
označení výrobku
HSK-MS-EX-E PG 42
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
PG
velikost
PG 42
Ø kabelu od / do mm
32,0 - 38,0
délka závitu mm
9,0
velikost klíče mm
57
kusů v balení
5
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892367724
číslo celního sazebníku
85389099

Technická data

niklem potažená mosazná EX EMC kabelová vývodka
Teplotní rozsah -20°C až +95°C
třída ochrany IP 68 - 10 bar / IP 69K

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované
      • upínací vložka: Polyamide (PA) 6
      • těsnění: nitril butadien kaučuk (NBR)
      • O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)

Vlastnosti

      • optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • vodotěsný, prachotěsný
      • velká upínací oblast

Poznámky

      • Certifikát konformity:
      • DMT 03 ATEX E 051 X
      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • instalační technika

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible